Nosiče označení vodiče - PATG 1/10 - 1013805

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,5-2,5 mm, velikost popisovaného pole: 10 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UC-WMT ..., US-WMT ... a EMT...
  • Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
  • Pouzdro PATG ... je neztratitelný nosič označení
  • Vodiče o průměru od 0,6 ... 50  mm mohou být takto označeny

Obchodní data

Objednací klíč 1013805
Ks/bal. 1000 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Strana katalogu Strana 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013998
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít