Napájecí kabel - SAC-4P-MSS/ 8,0-PUR/FSS PE SCO - 1012357

Žádný obrázek

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, Kódování S, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování S, délka kabelu: 8 m, pro střídavý proud do 12 A / 630 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory AC až pro 12 A a 630 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1012357
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626488936
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,945 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít