Konektory - PRC 3-FC-FS6 12-21 - 1010650

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 16 mm ... 21 mm.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1010650
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626484709
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,082 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít