FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BKBDWHJ26SO - 1009571

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1009571
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626482026
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít