Vícepatrová svornice - UT 2,5-3L BK - 1007631

Vícepatrová svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: černá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostřednictvím prostoru pro funkční prvek na každém patře lze časově úsporně realizovat všechny úlohy rozvodu potenciálu
  • Pro dobrý přehled lze každou svorku velkoplošně popsat
  • S kompaktními třípatrovými svornicemi se dosahuje velmi vysoké hustoty propojení
  • Testováno pro železniční aplikace

Obchodní data

Objednací klíč 1007631
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626479460
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,024 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít