Pojistková řadová svornice - USIG BU - 0920122

Vyobrazení ukazuje kombinaci variant USIG a ST1-SILED 24

Pojistková řadová svornice,  bez pojistkové zástrčky, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 10,2 mm, typ pojistky: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., způsob montáže: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0920122
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85369095
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít