Termomagnetický přístrojový jistič - TMC 2 M1 110 2,0A - 0915467

Vyobrazení ukazuje variantu TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetický přístrojový jistič, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, jmenovitý proud: 2 A, jmenovité napětí: 250 V, šířka: 25 mm, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: Nosná lišta: 35 mm, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0915467
Ks/bal. 3 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918254988
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,122 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít