Termomagnetický přístrojový jistič - TMC 1 F1 100 0,2A - 0914015

Vyobrazení ukazuje variantu TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetický přístrojový jistič, Počet pólů: 1, Typ připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Šířka: 12,5 mm, Způsob jištění: Automatický jistič, Způsob montáže: Nosná lišta: 35 mm, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dostání pro různé intenzity jmenovitého proudu s rychlou, resp. střední charakteristikou
  • Všechny varianty výměnných termomagnetických jističů TMCP ... disponují navíc integrovanými signálními kontakty

Obchodní data

Objednací klíč 0914015
Ks/bal. 6 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 333 (C-4-2017)
GTIN 4017918008697
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,069 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít