Elektronický přístrojový jistič - ECP-E3 10A - 0912050

Elektronický přístrojový jistič, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, šířka: 12,5 mm, typ pojistky: elektronicky, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zahrnuje přednosti proudového omezení
  • Dostatečné napájení všech bezchybných zátěžových obvodů
  • Výstupní napětí spínaného síťového zdroje zůstává stabilní
  • Navíc lze ECP-E2 dálkově řídit přes řídicí vstup (12) např. přes PLC
  • Oblast použití je okolo spínaného síťového zdroje
  • Reaguje rychle jako spínaný síťový zdroj na přetížení a zkrat

Obchodní data

Objednací klíč 0912050
Ks/bal. 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144278
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,045 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít