Elektronický přístrojový jistič - EC-E1 12A - 0903031

Elektronický jistič, signální kontakt: 1 spínač, jmenovitý proud: 12 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kombinace aktivního elektronického omezení proudu pro případ zkratu a odpojení při přetížení slouží k tomu, aby jistič reagoval na případy přetížení rychleji než spínaný síťový zdroj
  • Selektivní jištění všech zátěžových okruhů DC 24 V na spínaných síťových zdrojích
  • Chybový proud je přitom vždy omezen na 1,3 až 1,8násobek jmenovitého proudu

Obchodní data

Objednací klíč 0903031
Ks/bal. 6 ks
Strana katalogu Strana 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328067
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,072 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít