Elektronický přístrojový jistič - ECP-E 4A - 0900414

Elektronický přístrojový jistič, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, šířka: 12,5 mm, typ pojistky: elektronicky, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvná na patici TMCP SOCKET M
  • Konstrukční šířka pouze 12,5 mm
  • Indikace provozu, resp. chybového stavu vícebarevnými LED a integrovaným výstupem stavu (12)

Obchodní data

Objednací klíč 0900414
Ks/bal. 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103978
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,043 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít