Rozvaděč - C1 S4 A 508X762X300 - 0899681

Rozvaděč, s osazením přírubovou deskou dole, materiál: Ušlechtilá ocel 304 / 1.4301, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 508 mm x 762 mm x 300 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální svorkovnice
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným svorkovnicím
  • Přírubové desky jsou možné na čtyřech stranách pouzdra, včetně těsnicí ochrany
  • Přizpůsobení skříní závity, otvory a pravoúhlými výřezy se zohledněním předpisů

Obchodní data

Objednací klíč 0899681
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 533 (C-3-2017)
GTIN 4055626287232
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 94032080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít