Rozvaděč - E PX A 75X110X75 - 0899303

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, s přídavkem grafitu, černá, 75 mm x 110 mm x 75 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Momentový šroubovák - TSD-M 6NM - 1212226

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 3 ‑ 6 Nm

Šroubová vložka - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Šroubový bit, plus-minus PH/drážka, pohon E6,3-1/4", velikost: PH 2 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Upevňovací úhel - AE EMB EP 1 - 0899519

Upevňovací úhel, pro polyesterové pouzdro, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 15 UNP AE EP 75X110 - 3002625

Nosná lišta neděrovaná, šířka: 15 mm, výška: 5,3 mm, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 98 mm, speciálně pro PxC polyesterové přípojné krabice, barva: stříbrná

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít