Rozvaděč - C3 S6 A 260X380X210 - 0899092

Rozvaděč, s osazením přírubovou deskou dole vlevo a vpravo, materiál: Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 260 mm x 380 mm x 210 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální svorkovnice
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným svorkovnicím
  • Přírubové desky jsou možné na čtyřech stranách pouzdra, včetně těsnicí ochrany
  • Přizpůsobení skříní závity, otvory a pravoúhlými výřezy se zohledněním předpisů

Obchodní data

Objednací klíč 0899092
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 531 (C-3-2017)
GTIN 4046356928540
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,310 kg
Číslo celní sazby 94032080

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít