Průchozí svornice - PVB 2 - 0870023

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Připojení plochým zásuvným konektorem, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, šířka: 17 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0870023
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 500 (C-1-2017)
GTIN 4017918241063
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít