Smršťovací návlečka - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE CUS - 0833217

Smršťovací návlečka, Cívka, žlutá, řezaný, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,5-3,2 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů

Obchodní data

Objednací klíč 0833217
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626044842
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DK (Dánsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít