Označení vodičů - UCT-WMCO 3,5 (23X4) - 0832102

Označení vodičů, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Způsob montáže: připnutí, Průměr kabelu: 2,9-3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 23 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UCT-WMCO ... nabízí popisky pro dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím se zaskočením
  • Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0832102
Ks/bal. 7 ks
Minimální objednané množství 7 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258614
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít