Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (100X15) CUS - 0831789

Označovač kabelů, lze objednat: po kusech, hliníková, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4,6 mm, velikost popisovaného pole: 100 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 4,6 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0831789
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 247 (NTK-2014)
GTIN 4046356929912
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít