Popisky přístrojů - LS-EMSP-AL (170X180) - 0831623

Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 170 x 180 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty

Obchodní data

Objednací klíč 0831623
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925723
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,159 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít