Označovač kabelů - LS-WMTB-V4A (29X8) - 0831516

Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, Způsob montáže: Montáž kabelové sponky, Průměr kabelu: >2,9 mm, Velikost popisovaného pole: 29 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nerezové značení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 2,9 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0831516
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925167
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,094 kg
Číslo celní sazby 73269098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít