Označovač kabelů - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

Označovač kabelů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: >4,6 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 4,6 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0831502
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356924764
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,079 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít