Označení vodičů - UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE CUS - 0831217

Označení vodičů, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 3,5 - 4,1 mm, velikost popisovaného pole: 18 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UCT-WMCO ... nabízí popisky pro dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím se zaskočením
  • Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0831217
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626006970
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít