Nosiče štítků - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38 - 0831062

Nosiče štítků, černá, nepotištěné, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 110 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nosič štítků CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) má uzavřené pouzdro a je používán ve spojení se zasouvatelným štítkem UC-PMP nebo PMP-RFID ... a štítky pro označování médií PMT, příp. PMST
  • CARRIER je vybaven přidržovacími jazýčky, které zabrání vypadnutí štítků. Navíc je možné PMST (10x38) ... upevnit pomocí upevňovacích nýtů RVT-PA 3,5 BK do Carrier
  • Montáž probíhá pomocí lepicích pásků na zadní straně nebo pomocí dvou závrtných šroubů M5.
  • Používají se především pro jednoznačné označení přístrojů a rozvaděčů.

Obchodní data

Objednací klíč 0831062
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít