Plastový štítek - PMLP-RFID/UHF (110X38) - 0831031

Plastový štítek s integrovaným transponderem RFID-UHF, podložka, bílý, nepopsaný, lze potisknout pomocí: BLUEMARK CLED, typ montáže: lepení, velikost popisovacího pole: 110 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK CLED
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0831031
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356940610
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít