Označovač kabelů - WMTW (15X4)R YE - 0831003

Označovač kabelů, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, způsob montáže: Zasunout, rozsah průměrů kabelů: 0,6 - 50 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčné označení vodiče s pomůckou pro navlečení a natažení pro označovací pouzdra
  • Zástrčné štítky slouží
    pro popis označovacích pouzder systému PATG/PATO.
  • Jednoduchá montáž díky pomůcce pro navlečení a natažení, kterou lze snadno oddělit od popisky po nasunutí díky perforaci.
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v označovacím pouzdře.

Obchodní data

Objednací klíč 0831003
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770606
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,602 kg
Číslo celní sazby 39191080
Země původu DK (Dánsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít