Označovač kabelů - WML HF 5(25X10)R YE CUS - 0830827

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 5 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů sestávají ze samolepicího popisovacího pole a průhledné ochranné fólie.
  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály.
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Odolné vůči rozpouštědlům
  • Bezhalogenový
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830827
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800839
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít