Hliníkový štítek - WMTB-AL (29X8) CUS - 0830807

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Hliníkový štítek, lze objednat: po kusech, hliníková, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: >2,9 mm, velikost popisovaného pole: 29 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 2,9 mm
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830807
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 161 (C-5-2013)
GTIN 4046356780834
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít