Označovač kabelů - WMTB-AL (29X8) - 0830805

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovač kabelů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Způsob montáže: Montáž kabelové sponky, Průměr kabelu: >2,9 mm, Velikost popisovaného pole: 29 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Hliníkové označení kabelů pro montáž spon kabelů
  • Velmi kvalitní vzhled
  • Vhodné pro celoplošný popis pro vodiče a kabely o průměr > 2,9 mm

Obchodní data

Objednací klíč 0830805
Ks/bal. 90 ks
Minimální objednané množství 90 ks
Strana katalogu Strana 200 (C-3-2017)
GTIN 4046356780803
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít