Popisky pro svorky konstrukční řady SNK od ABB - UCT6M-TM 6 - 0830757

Popisky pro svorky konstrukční řady SNK od ABB, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6 mm, velikost popisovaného pole: 4,85 x 11,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení UniCard pro svorky jiných výrobců (ABB) s plochou drážkou štítku
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit

Obchodní data

Objednací klíč 0830757
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 173 (C-3-2017)
GTIN 4046356745635
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít