Nosiče značkovačů kabelů - KMK HP (29X8) - 0830721

Nosiče značkovačů kabelů, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥6 mm, velikost popisovaného pole: 29 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Plastový označovač kabelů pro zástrčné štítky, pro montáž spony kabelů
  • Plastové označovače kabelů k označení a svazkování vodičů a kabelů ve vnitřním prostoru
  • Označovače jsou opatřené oušky a připevní se sponami kabelů.
  • Popsaný zástrčný štítek je chráněn uzavírací krytkou před znečištěním

Obchodní data

Objednací klíč 0830721
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725798
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít