Etiketa označení kabelů - WML 14 (25X19)A4 - 0830693

Etiketa označení kabelů, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 14 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 19 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů sestávají ze samolepicího popisovacího pole a průhledné ochranné fólie.
  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály.
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Odolné vůči rozpouštědlům

Obchodní data

Objednací klíč 0830693
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718783
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít