Etiketa označení kabelů - WML 14 (38X19)R YE - 0830675

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Etiketa označení kabelů, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤14 mm, velikost popisovaného pole: 38 x 19 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0830675
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718509
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,783 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít