Etiketa, odlepitelná - EML-RM (15X6)R - 0830529

Etiketa, odlepitelná, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 15 x 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení přístrojů k nalepení, lze opět odlepit
  • Obzvláště vhodné pro dočasné označení
  • Etikety nelze po odstranění opětovně použít

Obchodní data

Objednací klíč 0830529
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720007
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,278 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít