Výstražný štítek - PML-W300 (105X52)R - 0830460

Výstražný štítek, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 105 x 52 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0830460
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 369 (C-3-2017)
GTIN 4046356717847
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,468 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít