Označovač kabelů - WMTB HF (55X25)R - 0830411

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovač kabelů, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥6 mm, velikost popisovaného pole: 55 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popiska disponuje dvěma upevňovacími oušky, kterými je popiska pomocí kabelových spojek PKB ... připevněna na vodiči

Obchodní data

Objednací klíč 0830411
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356716031
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,009 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DK (Dánsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít