Popiska pro nalepení, našroubování nebo uchycení nýty - US-EMLSP (28X10) - 0830343

Popiska pro nalepení, našroubování nebo uchycení nýty, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: Šrouby, nýty, lepení, velikost popisovaného pole: 28 x 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nalepovací popisky UniSheet se mohou dále připevnit šrouby nebo nýty.
  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD.
  • Předem lisované popisky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat

Obchodní data

Objednací klíč 0830343
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 324 (C-3-2017)
GTIN 4046356708203
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít