Popisovací návlečka vodiče - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) GN - 0830213

Popisovací návlečka vodiče, Podložka, zelená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Způsob montáže: nasunutí, pro šířku svorek: 5,2 mm, Průměr kabelu: 2,5-4,7 mm, Velikost popisovaného pole: 12 x 5,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UCT-WMS ... nabízí popisky k navlékání na vodič
  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše a rychle popisovatelné pomocí THERMOMARKCARD a BLUEMARKLED
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0830213
Ks/bal. 6 ks
Minimální objednané množství 6 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356629805
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít