Popisovací návlečka vodiče - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU - 0830202

Popisovací návlečka vodiče, Podložka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: nasunutí, pro šířku svorek: 5,2 mm, rozsah průměrů kabelů: 1,5-3,2 mm, velikost popisovaného pole: 12 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UCT-WMS ... nabízí popisky k navlékání na vodič
  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše a rychle popisovatelné pomocí THERMOMARKCARD a BLUEMARKLED
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu

Obchodní data

Objednací klíč 0830202
Ks/bal. 8 ks
Minimální objednané množství 8 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356629867
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít