Etiketa, vysoce pružná - EMLF (108XE)R CUS - 0830183

Etiketa, vysoce pružná, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 108 x 40000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoce flexibilní, měkká PVC etiketa, která se dobře přizpůsobí nerovným povrchům
  • Opticky velmi kvalitní vzhled
  • V teplotním rozsahu od -50 °do 110 °C odolné ve vnějším prostředí až osm let
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLF ... individuálně podle vašeho zadání
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830183
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628150
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít