Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem - EMLS (76X51)R SR CUS - 0830177

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem, lze objednat: na způsob karty, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 76 x 51 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do 80 °C je zaručena bezpečnostní funkce
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLS ... individuálně podle vašeho zadání
  • Materiály EMLS ... jsou zařazené v UL
  • Etiketa s ochranou proti manipulaci, použitelná např.jako typový štítek nebo etiketa s pečetí
  • Při oddělení se oddělí část pokovené vrstvy a zanechá vzor trojúhelníku na etiketě a podkladě
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830177
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628082
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít