Vysokoteplotní etiketa - EML-HT (50X10)R CUS - 0830167

Obrázek zobrazuje variantu (EML (40x8)R

Vysokoteplotní etiketa, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 50 x 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Teplotní rozsah: trvale -40 °C až 180 °C, 300 °C do 60 vteřin
  • Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím
  • Pro označení desek plošných spojů, použitelné ve všech průmyslových pájených procesech
  • Etiketa z bílého akrylátu s vysokou tepelnou odolností
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLHT ... individuálně podle vašeho zadání
  • Materiály EMLHT ... jsou zařazené v UL
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830167
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356627986
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít