Tkaná etiketa - EMLC (17,5X8)R YE CUS - 0830159

Obrázek zobrazuje variantu EMLC (15x9)R v bílé

Tkaná etiketa, lze objednat: na způsob karty, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezhalogenový materiál
  • Textilní fólie s velmi malými vratnými silami
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLC ... individuálně podle vašeho zadání
  • V teplotním rozsahu od -50 °C bis 150 °C odolné na jeden až dva roky pro vnější prostředí
  • Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0830159
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627504
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít