Označovač kabelů - UC-WMTB (44X15) CUS - 0829379

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 7 mm, velikost popisovaného pole: 44 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniCard UC-WMTB ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných kabelových spojek
  • K vysokoplošnému popisu vodičů a kabelů o průměru > 7 mm
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0829379
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551977
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít