Značkovač vodičů - UC-WMCO 1,6 (12X3) RD CUS - 0829036

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, červená, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: nasunutí, Průměr kabelu: 1,3-1,6 mm, Velikost popisovaného pole: 12 x 3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UC-WMCO ... nabízí popisky pro navlečení a dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím pomocí UC-WMCO ... TOOL
  • Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0829036
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 170 (C-5-2013)
GTIN 4046356538404
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít