Plastový štítek - US-EMLP (27X12,5) YE - 0828891

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Plastový štítek, Karta, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 27 x 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniSheet US-EMLP ... nabízí samolepící popisky přístrojů s vysokou lepivostí
  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
  • Předem lisované popisky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0828891
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558938
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít