Značkovače pro svorky - UCT-TM 4 YE - 0828733

Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných podložek lze jednoduše, přesně a rychle popsat pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Řada popisek UniCard UCT-TM... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0828733
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356523493
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít