Označovač kabelů - UC-WMTBA (29X8) OG CUS - 0826806

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 6 mm, velikost popisovaného pole: 29 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění prostřednictvím běžných kabelových spojů
  • Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
  • K vysokoplošnému popisu vodičů a kabelů o průměru > 4 mm
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0826806
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 181 (C-5-2013)
GTIN 4046356363730
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít