Značkovač vodičů - UC-WMC 3,1 (30X4) VT CUS - 0826777

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, fialová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 1,9 - 3,1 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Montáž jednou rukou
  • Montáž přisponkováním i po již provedeném zapojení
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Dvě popisovací plochy jsou vždy dobře čitelné
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0826777
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 165 (C-5-2013)
GTIN 4046356364102
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít