Popisovací návlečka vodiče - SD-WMS 10 (NEUTRAL)R YE - 0826271

Popisovací návlečka vodiče, žlutá: Číslice, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 4 - 10 mm, velikost popisovaného pole: 4,2 x 2,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchý a bezpečný popis vodiče označovacími pouzdry vodiče SD‑WMS ...
  • Dodávka probíhá formou zboží v rolích
  • Vícemístná označení se realizují kombinací více hotových popsaných jednotlivých pouzder

Obchodní data

Objednací klíč 0826271
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 185 (CL2-2011)
GTIN 4046356425308
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít