Popisovací návlečka vodiče - SD-WMS 5 (SY)S BU - 0826093

Obrázek ukazuje variantu SD-WMS 5 (NU)S YE

Popisovací návlečka vodiče, modrá, podélně: Symboly, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 2,5 - 5 mm, velikost popisovaného pole: 3,2 x 2,6 mm

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dodávka probíhá jako páska - pro rychlé navléknutí na vodič
  • Jednoduchý a bezpečný popis vodiče označovacími pouzdry vodiče SD‑WMS ...
  • Vícemístná označení se realizují kombinací více hotových popsaných jednotlivých pouzder

Obchodní data

Objednací klíč 0826093
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Strana katalogu Strana 187 (CL2-2011)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,333 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít